H07RN8-F

Cavo per pompe ad immersione permanente: in precedenza: "ÖLFLEX® AQUA RN8"

Cavo di alimentazione e comando H07RN8-F, AR, in gomma, pesante, 450/750V, immersione fino a 10 m di profondità, cavo per pompe, classe 5, resistente all'olio, ignifugo

  • Per immersione fino a 10m
  • Cavo per pompe ad immersione permanente
  • Resistente agli oli

Resistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1600600
1 X 4.07.2 - 938,4100
1600601
1 X 6.07.9 - 9.857,6120
1600602
1 X 10.09.5 - 11.996180
1600604
1 X 25.012.7 - 15.8240400
1600606
3 G 1.59.2 - 11.943,2141
1600609
4 G 1.510.2 - 13.157,6205
1600620
7 G 1.514 - 18.7100,8385
1600607
3 G 2.510.9 - 1472210
1600610
4 G 2.512.1 - 15.596260
1600621
7 G 2.516.5 - 21.8168520
1600611
4 G 4.014 - 17.9153,6356
1600612
4 G 6.015.7 - 20230,4475
1600613
4 G 10.020.9 - 26.5384837
1600614
4 G 16.023.8 - 30.1614,41220
1600615
4 G 25.028.9 - 36.69601770
1600616
4 G 35.032.5 - 41.413442304
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per immersione secondo i campi applicativi degli standard, es. EN 50565-2
  • Secondo EN 50565-2, l'immersione è proibita nelle aree con traffico navale, correnti d'acqua e pericoli meccanici
  • Forti sollecitazioni
  • Versioni conformi <HAR> con collaudo e marchio di certificazione per l'assegnazione rapida delle approvazioni per applicazioni nell'area Europea CENELEC

Applicazione

  • Per ambinete asciutti o umidi, all'aperto e in acque industriali secondo EN 50565-2
  • Per il collegamento di apparecchiature elettriche mobili in acque industriali
  • Impiego con pompe ad immersione
  • Immersione fino a 10m secondo standard AD8

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404
  • Flessibile

Norm references / Approvals

  • Cavo <HAR> secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in gomma EI 4
  • Guaina esterna in gomma EM 2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • posa fissa: da -40 a + 60 ° C
    movimento occasionale: da -25°C a +60°C"
  • Max. temperatura dell'acqua: +40°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.