H05RR-F
Cavo in gomma per sollecitazioni meccaniche leggere, utensili elettrici manuali anche domestici
Cavo di alimentazione e comando H05RR-F, certificato AR, per elettrodomestici e dispositivi portatili, in gomma, classe 5/flessibile, per interni, ignifugo
Basse sollecitazioni meccaniche
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Versioni conformi <HAR> con collaudo e marchio di certificazione per l'assegnazione rapida delle approvazioni per applicazioni nell'area Europea CENELEC
Applicazione
- Alimentazione di dispositivi portatili secondo EN 50565-2
- Per utensili portatili e attrezzature da officina in presenza di lievi sollecitazioni
- Per ambienti asciutti e umidi; impiego non permanente all' esterno; non per attrezzature industriali/commerciali o agricole, eccetto laboratori di sartoria/taglio; non adatti per l’alimentazione di utensili elettrici industriali secondo EN 50565-2
- Tecnologia per lo spettacolo
Caratteristiche del prodotto
- Resistente all'ozono
Riferimenti normativi/approvazioni
- Cavo <HAR> secondo EN 50525-2-21
Costruzione
- Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
- Isolamento del conduttore in gomma EI 4
- Guaina esterna in gomma EM3
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo HD 308
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Corrente nominale (A)
- Secondo IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- posa fissa: da -25°C a +60°C
- Movimento occasionale: da -25° C a + 60° C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
