J-Y(ST)Y...LG Cavo per interni
Cavo da installazione secondo VDE 0815
Cavo di installazione per interni J-Y(ST)Y...LG per telecomunicazione/elaborazione delle informazioni, conduttore rigido/installazione fissa, intreccio a strati, foglio plastico, VDE 0815
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo telefonico per interni per la trasmissione di segnali analogici e digitali
- La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
Applicazione
- Cavo di collegamento per elettronica, tecnica di misurazione, comando, regolazione e segnalazione
- Adatto all'installazione nel settore delle telecomunicazioni e della comunicazione, per i collegamenti telefonici, fax, telex, modem, sistemi di allarme, sistemi di rilevamento incendi (vedere anche cavo di segnalazione incendi), citofoni, controllo accessi, sistemi di rilevamento tempi e raccolta dati
- Impiego in ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia
Caratteristiche del prodotto
- La versione a 2 coppie è twistata in star quad
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo DIN VDE 0815 tipo J-Y(ST)Y...LG
Costruzione
- Conduttore rigido in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Cordatura a coppie dei conduttori,
coppie con cordatura a fascio,
schermatura con foglio di alluminio-film plastico e filo di drenaggio in rame - Guaina esterna in PVC
Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni
Codice di identificazione dei conduttori
- secondo VDE 0815, tabella T10
Accoppiamento
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Sezione conduttore in
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Attenuazione cavo / attenuazione
- 0,6 mm: 1,7 dB/km
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 150 mm
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 800 V
- Conduttore/schermo: 800 V
Resistenza dell'anello
- 0,6 mm: max. 130 Ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
- Posa fissa: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
