ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli con diametro esterno ridotto
ÖLFLEX® 415 CP - cavo di comando PUR, schermato, a ingombro ridotto, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione
- Flessibile e leggero, senza guaina interna
- Schermato, conforme ai requisiti EMC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici
Applicazione
- Macchine industriali e macchine utensili
- Misurazioni e controllo
- Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
- L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura
Caratteristiche del prodotto
- Elevata resistenza agli oli
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Conforme ai requisiti EMC
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Resistente a idrolisi e ai microbi
Norm references / Approvals
- Conduttore secondo VDE 0812/0285
- Guaina esterna secondo VDE 0250/0285
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC speciale
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Nastratura in materiale plastico
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina in poliuretano (PUR)
- Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 4.000 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
