ÖLFLEX® HEAT 125 SC A

UL a filo unico; 0,34 mm² - 120 mm²; 0,6/1 kV; composto polimerico reticolato a fascio di elettroni; -35 °C - 125 °C; installazione fissa; confezione ad anello; vari colori di isolamento

UL a filo unico; 0,34 mm² - 120 mm²; 0,6/1 kV; composto polimerico reticolato a fascio di elettroni; -35 °C - 125 °C; installazione fissa; confezione ad anello; vari colori di isolamento

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

AutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureTempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CERUVDEcRUusFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]m/ringCore colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1249107
0.342.3100nero3,47
1249108
0.342.3100marrone3,47
1249109
0.342.3100blu3,47
1249110
0.342.3100arancione3,47
1249112
0.342.3100viola3,47
1249111
0.342.3100bianco3,47
1249127
0.52.4100nero4,89
1249128
0.52.4100marrone4,89
1249129
0.52.4100blu4,89
1249132
0.52.4100giallo/verde4,89
1249139
0.752.6100nero7,211
1249141
0.752.6100blu7,211
1249142
0.752.6100blu scuro7,211
1249147
0.752.6100rosso7,211
1249149
0.752.6100bianco7,211
1249151
12.8100nero9,614
1249153
12.8100blu9,614
1249154
12.8100blu scuro9,614
1249157
12.8100grigio9,614
1249159
12.8100rosso9,614
1249161
12.8100bianco9,614
1249163
1.53.1100nero14,418
12491641.53.1100marrone14,418
1249165
1.53.1100blu14,418
12491661.53.1100blu scuro14,418
1249168
1.53.1100giallo/verde14,418
1249169
1.53.1100grigio14,418
1249171
1.53.1100rosso14,418
1249173
1.53.1100bianco14,418
1249175
2.53.5100nero2428
1249176
2.53.5100marrone2428
1249177
2.53.5100blu2428
1249180
2.53.5100giallo/verde2428
1249181
2.53.5100grigio2428
1249183
2.53.5100rosso2428
1249187
44100nero38,441
1249190
44100giallo/verde38,441
1249191
44100grigio38,441
1249194
64.6100nero57,658
1249196
64.6100blu57,658
1249197
64.6100giallo/verde57,658
1249199
64.6100rosso57,658
1249201
106.3100nero96105
1249204
106.3100giallo/verde96105
1249205
106.3100rosso96105
1249207
167.9100nero153,6165
1249209
167.9100blu153,6165
1249210
167.9100giallo/verde153,6165
1249213
259.3100nero240244
1249226
259.3100marrone240244
1249215
259.3100giallo/verde240244
1249218
3510.6100nero336339
1249220
5013100nero480500
1249222
7014.9100nero672686
1249223
9516.8100nero912902
1249224
12018.4100nero11521173
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la protezione da lesioni personali e danni a beni.
  • Il materiale isolante reticolato a fascio di elettroni consente l'utilizzo a basse e alte temperature (da -50 °C a +125 °C)
  • I materiali privi di alogeni e altamente ignifughi riducono il rischio di propagazione delle fiamme, l'alta densità di fumo e i fumi tossici in caso di incendio
  • La certificazione UL/CSA in base ai dati tecnici consente l'utilizzo del prodotto in Nord America.

Applicazione

  • Utilizzabile universalmente per il cablaggio di circuiti di controllo interni alla macchina e dell'intero sistema.
  • Le applicazioni tipiche includono apparecchi di riscaldamento, quadri elettrici, scatole di derivazione, illuminazione e molto altro.
  • Per posa fissa e movimento occasionale senza sollecitazioni di trazione.
  • Per la posa sopra, dentro e sotto traccia, in tubi e in canali di installazione chiusi
  • Il composto polimerico reticolato a fascio di elettroni è altamente resistente a oli, carburanti, alcali e acidi

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco:
    - Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
    - Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
    - Bassa tossicità (EN 50305)
  • Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 3271 e 3820

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL 600V e 1000V

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -50 °C a +125 °C
    UL: temperatura max conduttore fino a +125 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.