ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
Cavo per servomotori ottimizzato CEM, a bassa capacità, con doppia schermatura e privo di alogeni con migliorata resistenza al fuoco
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Conduttore di collegamento per azionamenti elettrici con carico elevato e applicazioni servo, ottimizzato CEM, con doppia schermatura e privo di alogeni.
- Privo di alogeni e altamente autoestinguente
- La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Conforme ai requisiti EMC per azionamenti a velocità controllata
- Trasmissione ad alta potenza per unità di grandi dimensioni
- La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
- La versione 3+3 conduttori di terra disposti simmetricamente favorisce la riduzione delle correnti dannose nei cuscinetti
- Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
Applicazione
- Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
- Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
- Industria della carta, industria automobilistica
- Industria alimentare e dell'imballaggio
- Macchine utensili
Caratteristiche del prodotto
- Cavo a bassa capacità
- Reazione al fuoco:
- Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Privo di alogeni (IEC 60754-1)
- Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
- Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
- Bassa tossicità (EN 50305) - Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0276, 0250, 0207
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: XLPE
- Anime cordate concentricamente (nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi)
- Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
- Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, colore nero (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorati in accordo HD 308 S2 VDE 0293-308
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- conduttore/conduttore: 4 kV
- conduttore/schermo: 4 kV
Conduttore di terra
- G = con conduttore di protezione GN-YE
X = senza conduttore di protezione - Nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi
Campo di temperatura
- Mobile: da -15°C a +90°C
- Posa fissa: da -40°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
