EPIC® H-A 48 AG

Custodie robuste per 3 inserti

La custodia compatta e robusta in metallo è idonea per alloggiare 3 matrici e può, ad esempio, essere utilizzata nella costruzione di macchinari e dispositivi.

Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 48

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CE

Codice articolo Article descriptionUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-A: Base da pannello (leva doppia)
10625500
H-A 48 AG1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • In questa custodia è possibile inserire tre inserti, ognuno adatto per la dimensione H-A 16, per arrivare ad avere un totale di 48 contatti

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia H-A: Base da parete
  • Leva doppia
  • Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.