ÖLFLEX® CHAIN 90 CP
Cavo di alimentazione unipolare schermato, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - cavo di alimentazione schermato e resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM
- Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
- Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni
- Caratteristiche migliorate in caso di incendio
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
- Schermatura in calza di rame per soddisfare i requisiti EMC nella protezione contro le interferenze elettromagnetiche
Applicazione
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Per il cablaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dei quadri elettrici
- Appositamente concepito per circuiti di potenza di servomotori azionati con convertitore di frequenza
- Nelle applicazioni in cui l'uso di cavi motore schermati multipolari è problematico a causa dello spazio limitato e dei raggi di curvatura minimi
- Sistemi di controllo nell'industria dell'automotive e dei veicoli
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Infiammabilità:
- Privo di alogeni a norma VDE 0472-815
- Autoestinguente a norma IEC 60332-1-2 o
UL/cUL VW-1, FT1
- Non propagante l'incendio secondo la norma
IEC 60332-3-24 Cat. C o /-25 Cat. D - Ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV ed oli
- Flessibile alle basse temperature
- Cavo a bassa capacità
- Conforme ai requisiti EMC
Norm references / Approvals
- Certificato DNV GL
- USA: UL AWM Style 11624, VW-1
Canada: cUL AWM I/II A, FT1 - UL File No. E63634
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
- Isolamento dei conduttori in TPE
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PUR nera (simile RAL9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- nero, altri colori su richiesta
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta
Tensione Nominale (V)
- IEC: U0/U 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Cicli di flessione e parametri di utilizzo
- Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online
Tensione di prova
- 4000 V
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -35°C a +80°C
- Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
