ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose

ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio
  • Certificato DNV GL

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEDNVEACFire

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V
1024323
2 X 1.57.62971
1024324
3 G 1.58.34396
1024366
3 X 1.58.343,2115,91
1024325
4 G 1.59.058123
1024367
4 X 1.59.057,6141,32
1024326
5 G 1.510.172156
1024327
7 G 1.511.2101224
1024328
12 G 1.515.1173316
1024333
2 X 2.59.048102
1024334
3 G 2.59.872145
1024335
4 G 2.510.896189
1024336
5 G 2.511.9120235
1024337
7 G 2.513.2168344
1024339
2 X 4.010.676,8193,5
1024340
3 G 4.011.4115239,73
1024341
4 G 4.012.7154276
1024342
5 G 4.014.0192334
1024345
3 G 6.012.7172,8319,73
1024346
4 G 6.014.1230341
1024347
5 G 6.015.8288431
1024351
4 G 10.017.9384675,1
1024352
5 G 10.019.9480831,57
1024357
4 G 16.020.76141.005,56
1024358
5 G 16.023.07681.240,19
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
  • Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
  • Certificato per applicazioni marine

Applicazione

  • Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
  • Utilizzo in sistemi di trasporto e per esterni
  • Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
  • Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
  • Adatto per l'impiego all'esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa emissione di gass tossici e corrosivi:
    - Privo di alogeni IEC 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi IEC 60754-2
    - Bassa emissione di fumi IEC 61034-2
    - Bassa tossicità EN 50305
  • - Autoestinguenza:
    - IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25
    - NF C 32-070 (C1)
    - NF-F 16-101 (Class C)
  • Resistente agli oli secondo IEC 60227-1 (ST9) e EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Norm references / Approvals

  • Certificato DNV GL
  • Secondo EN 50525-3-21 e EN 50525-3-41

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U = 450/750 V AC
  • Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -35 °C a +120 °C
  • Posa fissa : da -55°C a +125°C
    Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.