ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM

  • Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  • Cavo a bassa capacità
  • Gamma delle formazioni ampliata

Resistente all'oliointerferenze

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno in mm circaPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
1020010
4 G 1,58.483130
1020011
4 G 2,59.9125190
1020012
4 G 411.7191273
1020013
4 G 613.7290394
1020014
4 G 1016.7452581
1020015
4 G 1620.1721884
1020016
4 G 2524.311001348
1020017
4 G 3527.715481840
1020018
4 G 5033.721512645
1020040
4 G 0,75 + (2 x 0,5)8.978159
1020041
4 G 1 + (2 x 0,5)9.388147
1020044
4 G 1 + (2 x 1,0)10.2107204
1020042
4 G 1,5 + (2 x 0,5)10.3111180
1020045
4 G 1,5 + (2 x 1,0)10.8130230
1020053
4 G 1,5 + (3 x 1,0)11.5145225
1020019
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.5146242
1020043
4 G 2,5 + (2 x 0,5)11.7158247
1020046
4 G 2,5 + (2 x 1,0)12.1173293
1020054
4 G 2,5 + (3 x 1,0)12.9188290
1020020
4 G 2,5 + (2 x 1,5)12.9189306
1020047
4 G 4 + (2 x 1,0)14.3250373
1020055
4 G 4 + (3 x 1,0)14.8270402
1020021
4 G 4 + (2 x 1,5)15271420
1020048
4 G 6 + (2 x 1,0)16.0334485
1020022
4 G 6 + (2 x 1,5)17351529
1020056
4 G 6 + (3 x 1,5)17.0370537
1020049
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8526712
1020023
4 G 10 + (2 x 1,5)19.5540752
1020057
4 G 10 + (3 x 1,5)19.5559758
1020050
4 G 16 + (2 x 1,0)22.3772991
1020051
4 G 16 + (2 x 1,5)22.5785,2999
1020058
4 G 16 + (3 x 1,5)23.08051151
1020052
4 G 25 + (2 x 1,5)26.11.184,91459
1020059
4 G 35 + (2 x 1,5)30.41.598,11971
1020085
4 G 50 + (2 x 1,5)34.02.205,22713
1020024
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)9.799163
1020035
4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)11.3126,4207
1020025
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.3150245
1020026
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.7223357
1020027
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.4288452
1020028
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.6307469
1020029
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.5421617
1020030
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)22.1588852
1020031
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)258761162
1020032
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.712271590
1020033
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.616522023
1020034
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)3722642876
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Idoneo per servomotori dei principali produttori di Drivers
  • Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per posa fissa o movimentazione occasionale
  • Impianti industriali
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Macchine per la stampa

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa capacità
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Resistente agli oli
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Versioni differenti in base all’articolo:
    Conduttori di potenza senza oppure con una o due coppie di conduttori di controllo a schermatura separata cordati assieme a passo corto;
    Conduttori di potenza con tripletta di conduttori di controllo cordati assieme a passo corto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC arancione (RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni singole-accoppiate: versione differente in base all'articolo nero; bianco o marrone; bianco
    Versioni doppie-accoppiate: nero con cifre bianche 5; 6; 7; 8
    Coppie 0,34mm²: WS/BR/GN/GE
    Versioni a tre conduttori: nero con cifre bianche 1; 2; 3

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
    Posa fissa: -40°C to +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.