EPIC® H-B 48 TG

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

La custodia grande e robusta per due matrici in un unico connettore garantisce che l’alimentazione e i dati si trovino in un unico componente. È ideale ad esempio per l’impiego nell’industria della plastica.

CE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

10156000
H-B 48 TG 36-361
10156200
H-B 48 TG 36-36-1
10157000
H-B 48 TG 42-421
19155000
H-B 48 TG M3232--1
19156000
H-B 48 TG M4040--1
19157000
H-B 48 TG M5050--1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Alimentazione e dati in un connettore grazie alla custodia h-b 48 adatta a contenere due inserti a 24 poli

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia volante
  • Volante con leva singola
  • Versioni standard e alte
  • Versioni con/senza manicotto centrale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.