Cavi di estensione e di compensazione a piu' coppie

Isolamento in PVC, con e senza armatura in filo di acciaio o schermatura in foglio di alluminio

Cavi di compensazione ed estensione, versione a coppia multipla - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione

Versione SY - armata contro sollecitazioni
meccaniche
Versione ST - schermata contro interferenze
elettromagnetiche

No data available for display
Codice articolo Tipo di termocoppiaCostruzioneStruttura del cavoNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1168511
NiCr/NiIECETFE-C-ETFE tondo2 x 2 x 0.757.287
Versione Y senza calza in fili di acciaio
0155001
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0165001
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0156001
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0166001
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0157001
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0167001
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0155002
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0165002
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0156002
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0166002
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0157002
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0167002
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0155003
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0165003
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0156003
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0166003
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0155005
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0165005
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0155007
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC16 x 1.515447
0165007
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC16 x 1.515447
0156007
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0166007
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0155010
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC24 x 1.519555
0165010
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC24 x 1.519555
0156010
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
0166010
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
Versione SY con calza in fili di acciaio
0155501
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0165501
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0156501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0166501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0157501
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0167501
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0155502
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0165502
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0156502
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0166502
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0157502
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0167502
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0155503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0165503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0156503
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0166503
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0155505
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0165505
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0156505
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0166505
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0155507
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0165507
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0155510
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
0165510
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
Versione ST con schermatura totale
0158500
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168500
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158504
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168504
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158506
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168506
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158507
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168507
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158509
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168509
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0158510
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168510
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Costruzione

  • Versione Y:
    - Lega del conduttore a filo sottile
    - Isolamento del conduttore in PVC
    - Cordatura a strati concentrici dei conduttori
    - Guaina esterna in PVC
  • Versione SY:
    - Struttura come versione Y
    - Calza in filo di acciaio aggiuntiva
    - Guaina esterna in PVC
  • Versione ST:
    - Come versione Y
    - Conduttori twistati a coppia,
    coppie twistate a strati
    - Schermatura in foglio di alluminio + filo di drenaggio
    - guaina esterna in PVC
  • Esempio costruttivo= PVC-PVC-S-PVC:
    - Isolamento del conduttore in PVC
    - Guaina interna in PVC
    - Armatura in calza di fili di acciaio -Steel
    - Guaina esterna in PVC
  • Esempio costruttivo PVC-ST-PVC:
    - PVC= Isolamento conduttore
    - ST= Scherrmatura in foglio
    - PVC= Guaina esterna
  • Codice colori:
    DIN 43710
    Conduttore negativo e guaina:
    Fe/CuNi: blu
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: bianco
    Conduttore positivo: sempre rosso
    IEC 60 584
    Conduttore positivo e guaina:
    Fe/CuNi: nero
    NiCr/Ni: verde
    PtRh/Pt: arancio
    Conduttore negativo: sempre bianco
  • Le leghe dei cavi di estensione sono identificate con X, ad es. JX (Fe/CuNi) Le leghe dei cavi di compensazione sono identificate con C, ad es. KCA (NiCr/Ni)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per termocoppia

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di compensazione termica

Codice di identificazione dei conduttori

  • Da 4 conduttori a coppia con numerazione in sequenza ( 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ecc. )

Secondo

  • Limitazione deviazione secondo DIN e IEC in conformità con la classe 2

Cordatura conduttori

  • 48 x 0,20 mm

Raggio minimo di curvatura

  • Per posa mobile:
    12,5 x diametro esterno
    Tipo SY con calza in acciaio:
    15 x diametro esterno
    Tipo ST con schermatura in foglio di alluminio:
    15 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • (in base al materiale dell'isolamento e della guaina)Posa mobile: da -5°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.