Cavi di estensione e di compesazione a una coppia

Isolamento in PVC, silicone, FEP o fibra di vetro

Cavi di compensazione e prolunga, versione a coppia singola - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione

  • Disponibili in diverse versioni
  • Novità: cavo per termocoppie tipo K
Codice articolo Denominazione prodottoTipo di termocoppiaCostruzioneStruttura del cavoNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Misura esterna, larghezza x altezza (mm)Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Cavi di estensione o di compensazione 0,22 mm²
0151051
KE 9-022 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.224-22
0161051
KE 9-022 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.224-22
0152051
KN 9-022 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0162051
KN 9-022 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0153051
KP 9-022 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0163051
KP 9-022 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0151052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0161052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0152052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0162052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0153052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0163052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224,9-31
1161011
KN FEP-SILNiCr/NiIEC KCAFEP-SIL2 x 0.223,8-22
1161004-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S round2 x 0.22--27
1161005-NiCr/NiIEC KGL-GL-S round2 x 0.22--28
1161007
K FEP-C-FEPNiCr/NiIEC KFEP-C-FEP2 x 0.223-22
1161014-Fe/CuNiIEC JGL-GL-S round2 x 0.35--31
Cavi per termocoppie tipo K, 0,5 mm
1161008
K FEP-FEPNiCr/NiIEC KFEP-FEP ovale2 x 0.5-2.4 x 1.545
1161009
K GL-GLNiCr/NiIEC KEGL-EGL ovale2 x 0.5-2.3 x 1.345
Cavi di estensione o di compensazione 0,5 mm²
0151030
KE 91 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0161030
KE 91 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0152040
KN 91 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0162040
KN 91 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0151040
KE 41 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S ovale2 x 0.5-6.4 x 4.451
0161040
KE 41 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S ovale2 x 0.5-6.4 x 4.451
0152030
KN 41 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S ovale2 x 0.5-6.4 x 4.451
0162030
KN 41 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S ovale2 x 0.5-6.4 x 4.451
1161015-NiCr/NiIEC KGL-GL ovale2 x 0.5--7
Cavi di estensione e di compensazione 0,75 mm²
0151035
KE 92 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.756-56
0161035
KE 92 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.756-56
0152045
KN 92 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0162045
KN 92 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0151050
KE 42 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S ovale2 x 0.75-6.4 x 4.458
0161050
KE 42 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S ovale2 x 0.75-6.4 x 4.458
0152035
KN 42 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S ovale2 x 0.75-6.4 x 4.458
0162035
KN 42 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S ovale2 x 0.75-6.4 x 4.458
1161050-NiCr/NiIEC KCAETFE-C-ETFE round2 x 0.75--43
1161016-NiCr/NiIEC KSIA-SIA ovale2 x 0.8--23
1161017--IEC NSIA-SIA ovale2 x 0.8--23
1161018-NiCr/NiIEC KKG-KG ovale2 x 0.8--20
1161019--IEC NKG-KG ovale2 x 0.8--20
Versioni isolate in PVC 1,5 mm²
0151001
KE 1 LFe/CuNiDIN LXPVC2 x 1.55.4-40
0161001
KE 1 LFe/CuNiIEC JXPVC2 x 1.55.4-40
0152001
KN 1 LNiCr/NiDIN KCAPVC2 x 1.55.4-40
0162001
KN 1 LNiCr/NiIEC KCAPVC2 x 1.55.4-40
0151010
KE 9 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0161010
KE 9 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0152010
KN 9 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0162010
KN 9 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0154010
KXN 9 LNiCr/NiDIN KXPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0164010
KXN 9 LNiCr/NiIEC KXPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0153010
KP 9 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0163010
KP 9 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC tondo2 x 1.57.1-79
0151017
KE 12 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0161017
KE 12 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0152017
KN 12 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0162017
KN 12 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC ovale2 x 1.5-7.2 x 4.469
0154011
KE 20 LFe/CuNiDIN LXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164011
KE 20 LFe/CuNiIEC JXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154012
KN 20 LNiCr/NiDIN KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164012
KN 20 LNiCr/NiIEC KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154013
KXN 20 LNiCr/NiDIN KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164013
KXN 20 LNiCr/NiIEC KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154014
KP 20 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164014
KP 20 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0151011
KE 9 L-SFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0161011
KE 9 L-SFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0152011
KN 9 L-SNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0162011
KN 9 L-SNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0157514
KE 9 L-SYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167514
KE 9 L-SYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157513
KN 9 L-SYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167513
KN 9 L-SYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157515
KP 9 L-SYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167515
KP 9 L-SYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
Versioni isolate in silicone 1,5 mm²
0151003
KE 1 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL2 x 1.55.4-40
0161003
KE 1 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL2 x 1.55.4-40
0152003
KN 1 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL2 x 1.55.4-40
0162003
KN 1 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL2 x 1.55.4-40
0151022
KE 15 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0161022
KE 15 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0152022
KN 15 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0162022
KN 15 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0153022
KP 15 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0163022
KP 15 L-SILPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL tondo2 x 1.57-76
0151023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0161023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0152023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0162023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0153023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0163023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S tondo2 x 1.57.8-105
0151007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0161007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0152007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0162007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0153007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0163007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S ovale2 x 1.5-8 x 5.285
0151019
KE 13 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0161019
KE 13 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0152019
KN 13 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0162019
KN 13 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0153019
KP 13 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL ovale2 x 1.5-6 x 3.350
0151015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0161015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0152015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0162015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0153015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0163015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
1161012
KP 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S ovale2 x 1.5-6.8 x 4.182
Versioni isolate in fibra di vetro 1,5 mm²
0151005
KE 3 LFe/CuNiDIN LXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0161005
KE 3 LFe/CuNiIEC JXGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0152005
KN 3 LNiCr/NiDIN KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0162005
KN 3 LNiCr/NiIEC KCAGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0153005
KP 3 LPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0163005
KP 3 LPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL ovale2 x 1.5-5.1 x 2.764
0151006
KE 4 L-SFe/CuNiDIN LXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0161006
KE 4 L-SFe/CuNiIEC JXGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0152006
KN 4 L-SNiCr/NiDIN KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0162006
KN 4 L-SNiCr/NiIEC KCAGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0153006
KP 4 L-SPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
0163006
KP 4 L-SPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL-S ovale2 x 1.5-5.9 x 3.787
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Norm references / Approvals

  • Flessibile e compatto
  • Per ulteriori dettagli tecnici, vedere la tabella T8 e le schede tecniche

Applicazione

  • Permette la misurazione della temperatura anche in luoghi in cui la misura della temperatura senza contatto non è possibile o sensata
  • Le termocoppie sono utilizzate per il monitoraggio di processi produttivi, pertanto i materiali isolanti dei cavi sono da selezionare in base alla temperatura ambiente massima vicino al collegamento della termocoppia.
  • Materiali conduttore (leghe):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    Le leghe del conduttore sono identiche alle leghe della termocoppia
  • NiCr/Ni (K, KX, KCA)K e versione KX - le leghe del conduttore sono identiche alle leghe della termocoppia.
    Versione KCA: leghe di compensazione (per KCA: Fe/CuNi), non sono identiche alle leghe della termocoppia
  • PtRh/Pt (RCB, SCB)Leghe di compensazione (per RCB, SCB: Cu/CuNi) non identiche alle leghe delle termocoppie

Norm references / Approvals

  • Codice colori: DIN 43710 Conduttore negativo e guaina: Fe/CuNi: blu NiCr/Ni: verde PtRh/Pt: bianco Conduttore positivo: sempre rosso IEC 60 584 Conduttore positivo e guaina: Fe/CuNi: nero NiCr/Ni: verde PtRh/Pt: arancio Conduttore negativo: sempre bianco

Costruzione

  • Abbreviazioni composizione:
    - PVC: Cloruro di polivinile
    - SIL: Silicone
    - GL: Fibra di vetro
    - FEP: Fluorurati etilene propilene
    - EGL: Fibra E-Glass
    - C: Schermatura in rame
    - ST: Schermatura in fogli di alluminio
    - S: armatura in filo di acciaio
  • Esempio costruttivo= PVC-PVC-S-PVC:
    - Isolamento del conduttore in PVC
    - Guaina interna in PVC
    - Armatura in calza di fili di acciaio -Steel
    - Guaina esterna in PVC
  • Esempi mostrati sopra (dall'alto in basso):
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2x1,5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per termocoppia

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di compensazione termica

Secondo

  • Limitazione deviazione secondo DIN e IEC in conformità con la classe 2

Cordatura conduttori

  • 1,5 mm²: circa 48 x 0,20 mm
    0.75 mm²: circa 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: circa 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: circa 7 x 0,20 mm

Raggio minimo di curvatura

  • senza calza in metallo:
    12 x diametro del cavo
  • con calza in metallo:
    15 x diametro del cavo

Campo di temperatura

  • Campo di temperatura(in base al materiale dell’isolamentoe della guaina):
    PVC: da -5°C a +80°C
    Silicone: da -25°C a +180°C
    Fibra di vetro: da -25°C a +200°C
    FEP: da -100°C a +205°C
    E-Glass: da -25°C a +400°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.