ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C
Per posa all'asciutto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Minima resistenza del conduttore grazie all'impiego di conduttori in rame nichelato
Applicazione
- L'ampio campo di temperatura consente l'uso in applicazioni con classe termica C (>180°C).
- Altiforni e impianti per la lavorazione del vetro
- Impianti chimici e centrali elettriche
- Costruzione di motori e forni
- Costruzione di impianti di illuminazione, apparecchiature e macchinari
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente
- Privo di alogeni
- Adatto solo per l'uso all'asciutto
- ÖLFLEX® HEAT 650 SC e ÖLFLEX® HEAT 1565 SC sono raccomandati se l'applicazione ha picchi di temperatura superiori ai +350°C
Costruzione
- Fili sottili di rame nichelato
- Isolamento del conduttore con rivestimento in fibra di vetro e calza in fibra di vetro impregnata
- Isolamento del conduttore (>=16mm²):nastratura in MICA e calza di fibra di vetro impregnata
- Colore del conduttore: bianco
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U 230/400 V
Tensione di prova
- 1500 V
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -50°C a +350°C
(è necessaria un'adeguata ventilazione)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
