ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Cavi in FEP per ambienti gravosi
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature
- Sottile, leggero e robusto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
- Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi
- Minima emissione di gas
- Adatto all'utilizzo con sensori grazie alle sue proprietà elettriche e meccaniche
Applicazione
- Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
- Campi d'impiego
- Costruzione di forni industriali
- Fonderie
- Industria chimica
- Cabine elettriche
- Linee di verniciatura
- Elementi di riscaldamento
- Lavorazione della plastica
- Costruzione di generatori eolici - Sensoristica, come sensori di livello
Caratteristiche del prodotto
- ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
- Resistenza eccezionale contro acidi,
solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
sostanze chimiche
- Scarsa infiammabilità
- Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
- Basso assorbimento dell'acqua
- Resistente ai microbi
- Materiali isolanti non aderenti
- Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
- Idrofobico e repellente allo sporco
- Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
- Resistente ai fluidi idraulici - Autoestinguente
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in FEP
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna in FEP nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori, colorati secondo VDE 0293-308
da 7 conduttori, codice colori ÖLFLEX®, tabella T7
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2500 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -100°C a +205°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
