ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motori diesel fino a + 260 ° C
- Buone caratteristiche termiche e meccaniche
- Robusta struttura del cavo
- Certificato DNV GL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La spessa treccia in fili di acciaio zincato protegge dai danni di origine meccanica
- Il peso e il diametro minimo del cavo permettono
una massima riduzione di spazio e peso - Certificazione DNV GL per l'utilizzo su motori diesel marini
Applicazione
- Adatto all'impiego a dove le alte temperature e sollecitazioni meccaniche richiedono cavi con isolamento speciale e armatura
- Principali campi d'impiego
- Costruzioni navali
- Impianti di segnalazione
- Impianti di monitoraggio
- Motori diesel
- Caldaie a vapore
- Produzione di turbine - Sistemi elettrici per l'industria marittima
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente
- Resistente alle sollecitazioni e alle fessurazioni dovute agli sbalzi frequenti della temperatura ambiente
- Elevata resistenza alla perforazione dielettrica e all'usura
- Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
- Adatto solo per l'uso all'asciutto
Norm references / Approvals
- Certificato DNV GL n ° TAE00001JF
Costruzione
- Fili sottili di rame nichelato
- Isolamento del conduttore in PTFE
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Calza in fibra di vetro
- Calza in filo di acciaio zincato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Versione a 7 conduttori:
giallo/verde, blu, marrone, nero, nero, nero, trasp.
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa:
5 x diametro del cavo
Tensione Nominale (V)
- U0/U 300/500 V
secondo GL: 250 V
Tensione di prova
- 1500 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -190°C a +260°C
- Secondo GL: +205 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
