ÖLFLEX® LIFT F
Cavi piatti in PVC flessibili resistenti alle basse temperature
ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-F
- Adatto per l'impiego in catene portacavi
- Salvaspazio
- Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo piatto ad ingombro ridotto rispetto al cavo tondo
- Raggio di curvatura notevolmente ridotto rispetto ai cavi tondi
Applicazione
- Per impianti movimentazione, sollevamento e trasporto
- Adatto all'utilizzo in impianti logistica automatizzata e di magazzini verticali
- Adatto anche per l'utilizzo in catene portacavi e parti di macchine in movimento
- Secondo le norme VDE questi cavi piatti possono essere utilizzati anche come cavi di controllo per ascensori per una sospensione massima di 35 m e ad una velocità massima di 1,6 m/sec
- I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- sec. EN 50214/ VDE 0283-2
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC
- Guaina esterna in PVC
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo piatto
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo piatto
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Versioni U0/U 300/500 V, a filo sottile secondo VDE 0295 classe 5 oppure IEC 60228 Cl. 5
- Versioni U0/U 450/750 V, a filo sottilissimo secondo VDE 0295 classe 6 /IEC60228 Cl. 6; dalla sezione 10 mm²: conduttori a trefoli sottili/classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 10 x spessore del cavo
Tensione Nominale (V)
- Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile:
da 0 °C a +70 °C (fino a 1,0 mm²)
da -15 °C a +70 °C (da 1,5 mm²)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
