ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Adatto per diversi tipi di encoder
  • Certificato AWM per USA e Canada

Privo di alogeniResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

RUFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
0036910
(4x2x0,34+4x0,5)8.979125
0036949
(3x(2x0,14)+(2x(0,5))9.670120
0036912
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.868110
0036913
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.480130
0036942
(2x2x0,18)5.02447
0036924
(4x2x0,18)6.43052
0036923
(8x2x0,18)7.85185
0036926
(12x0,22)7.14473
0036915
(4x2x0,25+2x1,0)8.863109
0036927
(4x2x0,25+2x0,5)8.56298
0036943
(4x1+4x2x0,14+(4x0,14))9.7103175
0036944
(3x(2x0,25)+3x0,25+2x1,0))9.396162
0036929
(2x(2x0,25)+2x0,5)8.74698
0036930
(2x2x0,25+2x0,5)7.33872
0036914
(9x0,5)8.871110
0036946
3x(2x0,14)+(2x0,5)10.068142
0036941
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.257125
0036945
4x(2x0,14)+2x(1)11.492115
0036916
(6x2x0,25+2x0,5)10.367121
0036917
(10x0,14+2x0,5)7.74182
0036918
(10x0,14+4x0,5)8.15498
0036928
(2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14))9.179135
0036921
(4x2x0,25)7.63875
0036947
(5x2x0,25)9.050126
0036940
(6x2x0,25)9.371143
0036948
(5x2x22AWG)8.775109
0036920
(4x2x0,14+4x0,5)8.25195
0036911
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.670120
0036931
(3x(2x0,14)+2x(1))9.174137
0036932
(4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14))8.388134
0036933
(3x2x0,25+2x0,5)8.45086
0036934
(5x2x0,25+2x0,5)9.569113
0036935
(3x2x24AWG)6.53670
0036936
(5x2x0,14+2x0,5)7.851101
0036937
(2x2x0,18+5x0,5)7.662110
0036938
(5x2x0,18+6x0,5)8.779,2113
0036939
(10x2x28AWG)6.24170
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Adatto alla gamma di encoder dei principali costruttori
  • Diametro e pesi ridotti
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra azionamento e encoder/resolver
  • Cavo di collegamento tra l' azionamento e i trasduttori di velocità
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiali privi di alogeni
  • Cavo a bassa capacità
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli oli

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20236
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Filo sottile o extra-sottile, conduttore in rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Conduttori (o coppie di conduttori) cordati a strati o fasci
  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna in PUR, verde (RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per dettagli vedere il data sheet ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Cordatura conduttori

  • A filo sottile o sottilissimo

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 30 V
  • UL & CSA: 30 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms
  • Conduttore/schermo: 750 V eff.

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • DESINA - Tecnologia di installazione decentralizzata e standardizzata per macchine utensili e sistemi di produzione
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.