UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata
RE-2Y(ST)Yv: cavi per dati computer PVC, conduttore Cu a 7 fili, a bassa capacità, coppie intrecciate, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughi
CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
- Bassa capacità a causa dell'isolamento a base di poliolefina
Applicazione
- Nei sistemi di misurazione, regolazione e controllo
- Impiegato elettricamente per il collegamento di moderni elaboratori di processo dove è necessaria l'analisi di grandi quantità di dati, ad es. negli inceneritori di rifiuti ma anche negli impianti di depurazione delle acque
- I cavi sono adatti per la posa fissa in ambienti asciutti e umidi e, con la guaina esterna nera, possono essere impiegati anche all'esterno
- Grazie allo spessore medio minimo nominale della guaina esterna di almeno 1,8 mm per applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose
Caratteristiche del prodotto
- Colore guaina esterna:
nero per applicazioni all'esterno o blu per sistemi a sicurezza intrinseca - Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- In conformità alla norma EN 50288-7
Costruzione
- Conduttore a trefoli in rame nudo a 7 fili,
isolamento del conduttore in polietilene (PE),
conduttori con cordatura a coppia,
coppie a strati - La formazione completa dei trefoli comprende 1 conduttore per la comunicazione (color arancione); il conduttore di comunicazione non è presente nelle versioni single-pair
- Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato
- Guaina esterna in PVC rinforzata
- Colore guaina esterna: nero, (RAL 9005) o blu (RAL 5015)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttore a: nero
Conduttore b: bianco
con numerazione progressiva:
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ecc. - Versione a terna: nero, bianco, rosso
Mutua capacità
- (valori di riferimento a 800 Hz):
C/C: 0,5 mm² max. 75 nF/km - (valori di riferimento a 800 Hz):
C/C 1,3 mm²: max. 100 nF/km
Resistenza del conduttore
- 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
- 1,3 mm²: max. 14,3 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 7,5 x diametro esterno
Attenuazione da interferenza diafonica
- A 60 kHz min. 0,88 dB/km
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
- Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
- ca. 100 Ohm
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

