UNITRONIC® 100
Cavo per trasmissione dati non schermato
UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni
Codice colore UNITRONIC® con conduttore di terra
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Cavi per trasmissione dati, segnali ed impulsi a bassa frequenza per computer, apparecchi elettronici ed informatica, strumenti di misura e controllo, schede elettroniche, ed ovunque sia necessario utilizzare cavi multipolari schermati o non schermati, flessibili e di piccole dimensioni.
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna resistente, flessibile e robusta
- Diametro esterno ridotto anche con numero di conduttori elevato
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- 3 conduttori con filo di terra (giallo/verde)
2 conduttori (nero/blu)
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0814 o VDE 0812
Costruzione
- Fili sottili/multifilare di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Codice colore UNITRONIC®, tabella T7
Mutua capacità
- ca. 120 nF/km
Induttanza
- ca. 0,7 mH/km
Cordatura conduttori
- Trefolo, a fili sottili
0.34 mm²: a 7 fili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Conduttore di terra
- Giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
