ÖLFLEX® FD 855 CP
Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato
ÖLFLEX® FD 855 CP - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e schermato per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM
- Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
- Schermato, conforme ai requisiti EMC
- Certificato UL/cUL AWM per il Nord America
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- La schermatura in calza di rame è secondo EMC e protegge contro le interferenze elettromagnetiche
Applicazione
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
- Per macchine automatiche
- Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
- In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Buona resistenza meccanica, all'abrasione e al taglio
- Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
- Flessibile fino a -40°C
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Conforme ai requisiti EMC
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0250 / 0285
- USA: UL AWM Style 21576 con VW-1
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
- Isolamento del conduttore in TPE
- Conduttori cordati a passo corto
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Guaina interna in TPE
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- IEC U0/U: 300/500 V
- UL: 1.000 V
Cicli di flessione e parametri di utilizzo
- Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -40°C a +80°C
- Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
