ÖLFLEX® FD 855 P

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato

ÖLFLEX® FD 855 P - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Particolarmente versatili con raggio di piegatura ridotto
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® FD 855 P
0027530
2 X 0.55.11034
0027531
3 G 0.55.51440
0027532
5 G 0.56.62455
0027533
6 G 0.57.12963
0027534
7 G 0.57.73476
0027535
12 G 0.59.158114
0027536
18 G 0.510.986165
0027537
20 G 0.511.596180
0027538
25 G 0.513.4120219
0027540
30 G 0.513.6144251
0027541
36 G 0.514.7173290
0027545
2 X 0.755.61442
0027546
3 G 0.7562250
0027547
4 G 0.756.72960
0027548
5 G 0.757.33671
0027549
7 G 0.758.85099
0027550
12 G 0.7510.386158
0027551
18 G 0.7512.4130219
0027552
20 G 0.7513.3144240
0027553
25 G 0.7515.5180309
0027555
36 G 0.7516.9259411
0027560
2 X 1.061950
0027561
3 G 1.06.52961
0027562
4 G 1.07.23870
0027563
5 G 1.07.84893
0027564
7 G 1.09.567122
0027565
12 G 1.011.2115196
0027566
18 G 1.013.7173274
0027567
20 G 1.014.4192300
0027568
25 G 1.016.8240385
0027570
30 G 1.017288444
0027571
36 G 1.018.6346516
0027575
2 X 1.56.72968
0027576
3 G 1.57.34383
0027586
4 G 1.5858100
0027577
5 G 1.5972128
0027578
7 G 1.510.7101177
0027579
12 G 1.512.7173275
0027580
18 G 1.515.2259405
0027582
25 G 1.518.8360565
0027584
30 G 1.518.8432652
0027585
36 G 1.520.6518759
0027587
41 G 1.522.4614978
0027370
3 G 2.58.972121
0027371
4 G 2.59.996163
0027372
5 G 2.511120196
0027373
7 G 2.513.4168266
0027374
12 G 2.515.8288446
0027375
18 G 2.518.9432665
0027376
25 G 2.523.5600929
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Bassa emissione di polveri nelle movimentazioni in catena
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • Per macchine automatiche
  • Per applicazioni altamente dinamiche
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
  • Flessibile fino a -40°C
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • USA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.