UNITRONIC® FD CY
Cavo schermato per trasmissione dati superflessibile con guaina in PVC per catena portacavi
UNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Affidabilità elevata
- Per impiego in catena portacavi
- Ottimo rapporto qualitä prezzo
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
Applicazione
- I processi di produzione automatizzati richiedono cavi dati con flessibilità , stabilità e una schermatura sempre più elevate
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
Caratteristiche del prodotto
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Progettato per applicazioni in catena portacavi da 2 fino a 8 milioni cicli di flessioni
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
- Per catene con corse fino a 10 m
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacitÃ
- C/C: ca. 110 nF/km
C/S: ca. 110 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- trefolo, a fili extra sottili
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione di prova
- 1500 V
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.