ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile nelle catene portacavi

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Adatto a molteplici applicazioni

catena portacavi

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100
2 X 0.55.31040
0026101
3 G 0.55.71548
0026102
4 G 0.56.319,258
0026103
5 G 0.56.82467
0026104
7 G 0.583488
0026105
12 G 0.59.558136
0026106
18 G 0.511.486,4195
0026107
25 G 0.513.7120274
0026108
30 G 0.514.3144312
0026109
34 G 0.515.6164359
0026110
50 G 0.518.5240515
0026119
2 X 0.755.71549
0026120
3 G 0.756.22260
0026121
4 G 0.756.82973
0026122
5 G 0.757.43786
0026123
7 G 0.758.951117
0026124
12 G 0.7510.687181
0026125
16 G 0.7512116234
0026126
18 G 0.7512.7130259
0026127
25 G 0.7515.2181363
0026130
2 X 1.06.11958
0026131
3 G 1.06.62972
0026132
4 G 1.07.33988
0026133
5 G 1.0848104
0026134
7 G 1.09.667142
0026135
12 G 1.011.4115221
0026136
14 G 1.012.3134,4258
0026137
16 G 1.013153287
0026138
18 G 1.013.9173324
0026139
25 G 1.016.4240445
0026140
26 G 1.016.4249,6459
0026141
34 G 1.018.9326,4595
0026142
41 G 1.020.6394712
0026143
50 G 1.022.3480854
0026144
65 G 1.025.46241097
0026149
2 X 1.56.82974
0026150
3 G 1.57.443,293
0026151
4 G 1.58.158114
0026152
5 G 1.59.172139
0026153
7 G 1.510.9101189
0026154
12 G 1.512.9173295
0026156
18 G 1.515.6259429
0026157
25 G 1.518.6360597
0026158
26 G 1.518.6374,4615
0026159
34 G 1.521.1489,6783
0026160
41 G 1.523613936
0026161
42 G 1.523629954
0026162
50 G 1.5257201134
0026170
3 G 2.5972145
0026171
4 G 2.51096179
0026172
5 G 2.511.2120218
0026173
7 G 2.513.6168303
0026174
12 G 2.516288473
0026175
14 G 2.517.2336548
0026180
3 G 4.010.6120214
0026181
4 G 4.011.7160266
0026182
5 G 4.013.1200325
0026183
4 G 6.013.9230,4396
0026184
5 G 6.015.5288484
0026185
4 G 10.017.6384644
0026186
5 G 10.019.6480785
0026187
4 G 16.021615922
0026188
5 G 16.023.67681133
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Molteplici possibilità di applicazione
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Bassa emissione di polveri nelle movimentazioni in catena

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • Adatto all'utilizzo in ambienti interni umidi o bagnati
  • Impiego all'esterno esclusivamente nel rispetto del campo di temperatura indicato e con protezione ai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Filo e guaina isolante in base a VDE 0245/0285
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici con passo di cordatura corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da 0°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.