ÖLFLEX® HEAT 105 MC
Cavi di collegamento in PVC altamente resistente alle temperature
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C
- Conforme a H05V2V2-F
- Ulteriori misure/colori su richiesta
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente una resistenza termica maggiore del 30% rispetto ai comuni cavi in PVC
Applicazione
- Per il collegamento di motori, trasformatori, bobine, impianti, macchine, apparecchi, quadri di comando e dispositivi con un'elevata temperatura di esercizio o ambiente
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- A temperatura ambiente completamente resistente a una molteplicità di oli, acidi e altre sostanze chimiche
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Ottima resistenza ai raggi UV
Norm references / Approvals
- Secondo EN 50525-2-11
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC termoresistente
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna in PVC termoresistente,
colore nero (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2500 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da +5°C a +90°C
Posa fissa: da -20°C a +90°C
Per brevi periodi di tempo: +105 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
