ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione e fanghi di trivellazione - certificato

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - cavo di alimentazione e comando schermato, privo di alogeni per applicazioni in catene portacavi, resistente a olio e fango a norma NEK 606

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CEDNVEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
0023300
2 X 0.56.73267
0023301
3 G 0.57.14079
0023302
4 G 0.57.64784
0023303
5 G 0.58.253107
0023304
7 G 0.59.567132
0023305
12 G 0.510.997190
0023306
18 G 0.512.9131245
0023307
20 G 0.513.5156281
0023308
25 G 0.515.6190367
0023309
30 G 0.515.8222408
0023310
36 G 0.516.9251459
0023311
2 X 0.757.24079
0023312
3 G 0.757.64796
0023313
4 G 0.758.358112
0023314
5 G 0.758.965126
0023315
7 G 0.7510.685165
0023316
12 G 0.7512.1127231
0023317
18 G 0.7514.6198330
0023318
20 G 0.7515.5213354
0023319
25 G 0.7517.7259459
0023320
30 G 0.7517.7296480
0023321
36 G 0.7519.5348605
0023322
2 X 1.07.64593
0023323
3 G 1.08.155109
0023324
4 G 1.08.868126
0023325
5 G 1.09.681147
0023326
7 G 1.011.3106196
0023327
12 G 1.013.2175292
0023328
18 G 1.015.9242418
0023329
20 G 1.016.6269427
0023330
25 G 1.019.2329575
0023331
30 G 1.019.6377635
0023332
36 G 1.021.2467758
0023333
2 X 1.58.358115
0023334
3 G 1.58.976139
0023335
4 G 1.59.891156
0023336
5 G 1.510.8111198
0023337
7 G 1.512.5145254
0023338
12 G 1.514.9242416
0023339
18 G 1.517.4346564
0023340
20 G 1.518.3377562
0023341
25 G 1.521.4486811
0023342
30 G 1.521.4568821
0023343
36 G 1.523.46551066
0023344
2 X 2.59.873129
0023345
3 G 2.510.7110194
0023346
4 G 2.511.7136234
0023347
5 G 2.512.8180293
0023348
7 G 2.515.6246418
0023349
12 G 2.518377629
0023350
18 G 2.521.5569912
0023351
20 G 2.522.7582850
0023352
25 G 2.526.57651266
0023353
4 G 4.013.9205311
0023354
5 G 4.015.4250381
0023355
4 G 6.016.2289423
0023356
5 G 6.017.8354512
0023357
4 G 10.020.4475672
0023358
5 G 10.022.3582814
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Particolarmente indicato per il contatto con emulsioni per la perforazione a base di oli e fanghi di esteri nonché soluzioni di bromuro di calcio
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Adatto per catene a corsa lunga orizzontali
  • Maggior robustezza grazie alla guaina interna
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Catene portacavi o parti di macchine in costante movimento in ambienti difficili
  • Per applicazioni onshore e offshore
  • In aree bagnate all'interno di macchinari o linee di produzione o montaggio
  • Per macchine automatiche
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'acqua salata secondo UL 1309
  • Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Ottima resistenza a agenti atmosferici, ozono, raggi UV e oli
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • Flessibile alle basse temperature
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • Certificato DNV GL
  • Resistente ad olio e fango di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 e IEC 61892-4
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili extra-sottili in rame nudo
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina interna in TPE
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in polimero speciale robusto, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -50°C a +80°C
  • Posa fissa: da -60°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.