ÖLFLEX® 540 CP
Cavo di collegamento in PUR, schermato e resistente alle basse temperature, abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE
ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni
- Collaudato per cantieri edili
- Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²
- Testato e registrato VDE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
- Testato e certificato VDE
Applicazione
- Macchine per l'edilizia
- Applicazioni in cantieri, campeggi, spettacolo
- Attrezzature agricole
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Flessibile fino a -40°C
- Conforme ai requisiti EMC
Norm references / Approvals
- VDE reg. n. 6583 fino a 1.0 mm²
- VDE reg. n. 6584 da 1.5 mm²
- Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in TPE
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina interna in TPE
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PUR gialla
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
- (da 7 conduttori con numerazione)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
- Posa fissa: da -50°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
