ÖLFLEX® 540 CP

Cavo di collegamento in PUR, schermato e resistente alle basse temperature, abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE

ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni

  • Collaudato per cantieri edili
  • Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²
  • Testato e registrato VDE

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CECollaudato VDEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 300/500 V
0012752
2 X 0.758.243,9103
0012753
3 G 0.758.567,6140
00127553
5 G 0.7510.275164
0012757
2 X 1.08.565,2138
0012758
3 G 1.09.374,9153
00127603
5 G 1.010.887,2184
0012761
7 G 1.012.6138,5281
ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 450/750 V
0012762
2 X 1.510.567,7159
0012763
3 G 1.51182,3181
00127643
4 G 1.512101,8218
00127653
5 G 1.513.7143,3287
0012766
7 G 1.516.6195,7394
0012767
2 X 2.511.992,4213
0012768
3 G 2.512.5119263
00127693
4 G 2.514.2168,2334
00127703
5 G 2.515.7204,7416
00127753
4 G 4.017240,1476
00127783
4 G 6.018.4355,5634
00127793
5 G 6.020.5452,9770
00127813
4 G 10.022.3577,8993
00127823
5 G 10.025.3681,21151
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
  • Testato e certificato VDE

Applicazione

  • Macchine per l'edilizia
  • Applicazioni in cantieri, campeggi, spettacolo
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Flessibile fino a -40°C
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • VDE reg. n. 6583 fino a 1.0 mm²
  • VDE reg. n. 6584 da 1.5 mm²
  • Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in TPE
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR gialla

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • (da 7 conduttori con numerazione)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.