
EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16
Connettore circolare con contatto a saldare a 21 e 26 contatti
Connettore a spina di segnale EPIC® R3.0 per 26 contatti
- Connettore compatto e affidabile per cavi di segnale multicore
 - Made in Germany
 
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Massima densità di contatti nel minimo spazio
 - Connettore in versione a saldare per una facile manutenzione
 
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
 - Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
 - ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
 
Tensione Nominale (V)
- 24V AC / 60V DC
 
Tensione di prova
- 1,5 kV
 
Corrente nominale (A)
- 7,5 A
 
Resistenza di contatto
- < 3 mOhm
 
Contatti
- Placcati oro
 
Numero di contatti
- 21 poli / 26 poli
 
Tipologia del contatto
- Contatti a saldare: fino a 1,0 mm²
 
Materiale
- Custodia: Lega di rame nichelata
Inserto: Termoplastico
Guarnizione: Neoprene 
Grado di protezione
- IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato)
 
Cicli di innesto
- 500
 
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
 
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.