Eshop

Modulo power: HHC2

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di alta corrente garantisce elevate intensità di corrente per l’accumulo sufficiente dell’energia e contiene contatti a crimpare antivibrazione.

  • Per correnti elevate
  • Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo power: HHC2
44424017
MCS HHC2maschio210
44424018
MCB HHC2femmina210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Trasferimento di corrente elevata
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Industria robotica
  • Ingegneria di controllo
  • Energie rinnovabili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 150

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 2

Tipologia del contatto

  • Collegamento crimpato: 16 mm² ... 35 mm²

Materiale

  • PA6

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • * Trade product
  • A causa delle sezioni ridotte dei contatti PE dei telai, il contatto PE deve essere ulteriormente protetto da cortocircuiti per mezzo di un circuito di protezione che offra un tempo di interruzione sufficientemente breve (<0,25s).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.