Eshop

Modulo EPIC® MC: RJ45

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di alta corrente dispone di 4 contatti di alimentazione e 8 contatti per dati e può, ad esempio, essere utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti e nei sistemi di controllo.

CAT.5-Performance

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: RJ45 (occupa 2 slot nel telaio porta-moduli)
10344300
MCS 8 RJ45maschio4 + 8 + PE25
10345300
MCB 8 RJ45femmina4 + 8 + PE25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • max. 600V / max. 125V (per dati)

Corrente nominale (A)

  • max. 10 A / max. 1,5 A (per dati)

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Placcati oro

Numero di contatti

  • 4 alimentazione + 8 dati

Tipologia del contatto

  • Alimentazione: Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm², Dati: IDC/collegamento terminali a perforazione: Cat5, AWG 24-26

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.