Eshop

Modulo EPIC® MC: 1 contatto Pneumatico

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo pneumatico con valvola è idoneo per tubi da 2,5 e 4 mm e presenta un contatto in ottone. È ideale per l’impiego nelle macchine stampa.

Moduli pneumatici con valvola per tubatura da 2,5 e 4mm

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 1 contatto pneumatico
44424004
MCS 1x2,5 PNEU (10)maschio1110
44424005
MCB 1x2,5 PNEU (10)femmina con valvola1110
44424006
MCS 1x4,0 PNEU (10)maschio1110
44424007
MCB 1x4,0 PNEU (10)femmina con valvola1110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Macchine per la stampa
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Contatti

  • Ottone nudo

Numero di contatti

  • 1

Tipologia del contatto

  • Connettore push-in, per tubo flessibile con diametro interno 2,5 mm / 4,0 mm

Cicli di innesto

  • 100

Pressione di esercizio

  • 8 bar

Pressione di test

  • 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.