Eshop

Modulo EPIC® MC: 4 contatti, terminazione a molla

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo con morsetto a molla garantisce un collegamento rapido con perno a molla ed è dotato di 4 contatti. Può essere, ad esempio, utilizzato nelle macchine stampa.

Rapido collegamento tramite molla a gabbia

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 4 contatti a molla
10399600
MCS 4 Fmaschio4110
10399700
MCB 4 Ffemmina4110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Macchine per la stampa
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 400 V

Corrente nominale (A)

  • 14 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • 1,5 - 4 mohm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 4

Tipologia del contatto

  • Collegamento a molla 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 10

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.