Eshop

Modulo EPIC® MC: 10 contatti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo a 10 poli con contatti punzonati garantisce l’elevata flessibilità del connettore grazie a diverse funzioni. Può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.

  • Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
  • Per macchine automatiche di crimpatura

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 10 contatti
10383400
MCS 10 CGmaschio10110
10383500
MCB 10 CGfemmina10110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Macchine per la stampa
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 250 V

Corrente nominale (A)

  • max. 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 10

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.