Eshop

Modulo EPIC® MC: 3 contatti coax

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo coassiale a tre poli è idoneo per la trasmissione di segnali video RGB in una soluzione unica. Combina diverse funzioni in un unico connettore diventando così più flessibile.

Trasmissione del segnale video RGB in un modulo

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolico

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Modulo: 3 contatti coassiali
10399200
MCS 3 coassialemaschio3110
10399300
MCB 3 coassialefemmina3110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 250 V

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2,7 mOhm

Contatti

  • Placcati oro

Numero di contatti

  • 3

Tipologia del contatto

  • Collegamento a saldare

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.