ÖLFLEX® CONNECT CHAIN

Basic chain

Dall’esperienza in materia di cavi, i nostri operatori hanno appreso la capacità di assemblare le catene per guidare i cavi in ogni applicazione.


ÖLFLEX® CONNECT CHAIN é sinonimo di catene portacavi, dalle più semplici fino a quelle più complesse.

  • Affidabilità e avanguardia La nostra affidabilità si basa sull’elevata qualità di ciascun elemento assemblato per ottenere un prodotto altamente performante che necessita di poca manutenzione.
  • Qualità garantita I nostri sistemi sono rigorosamente collaudati per garantire una funzionalità completa e impeccabile.
  • Vicino a te La presenza capillare in Europa, Asia e nelle Americhe assicura un supporto affidabile ovunque.
  • Competenza in un unico fornitore Finalmente con Lapp ricevi tutto da un solo fornitore: dalla catena più semplice fino al sistema più complesso.
Core chain

Il nostro servizio di Catene Portacavi

Progettiamo e produciamo componenti per il cablaggio che ci permettono
di fornirvi soluzioni innovative, affidabili e qualitativamente all’avanguardia.


Servizio di engineering:
1 Valutazione tecnica
2 Draft del disegno CAD della catena (layout dei cavi incluso)
3 Gestione completa del progetto
4 Emissione della documentazione tecnica a corredo

Su richiesta possono essere forniti anche i report di collaudo e le istruzioni di installazione.

Extended chain

Inclusi nel pacchetto:

  • Catena portacavi in nylon o acciaio prodotta secondo le esigenze dell’applicazione
  • Cavi di controllo e comando, segnale, dati e di rete, accessori inclusi ( connettori, pressacavi etc.)
  • Guaine protettive e raccordi
  • Tubi idraulici e nippli
  • Tubi pneumatici
  • Unità funzionali di asservimento
  • Documentazione tecnica inclusa

Tipi di catene:

Nylon Cable Chains

Catene portacavi in nylon

  • Catene realizzate in NYLON (poliammide PA 6) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
  • Adatte per l'utilizzo in applicazioni standard
  • Disponibili in versioni aperte o chiuse
Steel Cable Chains

Catene portacavi in acciaio

  • Catene realizzate in acciaio (acciaio galvanizzato o acciaio inossidabile) autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari
  • Ideali per condizioni ambiantali gravose (i.e. temperature estremamente basse o elevate etc.).
  • Disponibili in versioni aperte o chiuse
Combined Cable Chains

Catene portacavi combinate

  • Catene realizzate in materiali combinati (es. fascette in nylon e morsetti in metallo)
    autoportanti o per applicazioni sliding o applicazioni con movimenti circolari

  • Combinazione di nylon, alluminio e parti in acciaio capaci di sopportare condizioni ambientali gravose e aumentata resistenza che preserva la catena nel tempo.
  • Disponibili in versioni aperte o chiuse.