Cavi Estensibili Custom

Grazie all'esperienza di tecnici specializzati LAPP ITALIA è in grado di fornire cavi / tubi estensibili per le più svariate applicazioni a seconda dell' esigenza del cliente.


Il catalogo presenta una vasta gamma di prodotti spiralizzabili e le attrezzature necessarie ad ottenere cavi estensibili dotati di un'elevata forza di retroazione e con un'estensibilità massima fino ad oltre 3/4 volte la lunghezza della spirale chiusa.

L'ufficio tecnico esamina le diverse situazioni a seconda del tipo di applicazione, del luogo di montaggio, degli agenti atmosferici e di tutto ciò che potrebbe implicare un malfunzionamento della macchina / impianto: solo a questo punto viene scelto il tipo di cavo più adatto.