ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Versione cavo HITRONIC® PCF DUPLEX con guaina esterna PUR per l'utilizzo in catene portacavi, colore cavo arancione; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230
Cavo PCF flessibile compatibile con tutti i sistemi BUS
Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di fibra | N. di fibre | Diametro esterno [mm] | Peso cavo kg/km | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28320702
| HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR | 200/230 PCF | 2 | 8,8 | 63 |