Eshop

Kit di assemblaggio per PCF

Kit di confezionamento di connettori per cavi di tipo PCF: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

Il kit di installazione contiene: lo strumento di spelatura, lo strumento di taglio, forbici in Kevlar e un microscopio per il montaggio in campo del connettore.

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Set di assemblaggio per connettori PCF FSMA
29500701
Set di assemblaggio per connettore PCF FSMA
Set di assemblaggio per connettore PCF ST(BFOC)
29500702
Set di assemblaggio per connettore PCF ST(BFOC)
Set di assemblaggio per connettori PCF HFBR4521
29500703
Set di assemblaggio connettore PCF HFBR4521
Set di assemblaggio per connettori PCF SC/SC-RJ
29500704
Set di assemblaggio per connettore PCF SC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile da cablare
  • Il set include tutti gli attrezzi necessari al montaggio dei connettori per le versioni a crimpare
  • Idoneo all'assemblaggio diretto

Caratteristiche del prodotto

  • Kit disponibile per connettori tipo FSMA, ST (BFOC), SC e HFBR4521 per cavi PCF
  • Contenuto: spelacavi, separatore, forbici per kevlar, taglierino, microscopio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Descrizione classe ETIM 5.0: accessori per sistema in fibra ottica

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.