Eshop

PCF Strumenti di taglio

Accessori per la lavorazione dei cavi fibra ottica PCF

Gli strumenti di taglio e di spelatura sono appositamente concepiti per la serie di cavi e connettori PCF.

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Spelacavi per fibre PCF rivestite
29500711
Spelacavi per fibre PCF rivestite 0,5mm (K200/230)
Attrezzo separatore per fibre PCF
29500712
Attrezzo separatore per fibre PCF per connettore FSMA
29500713
Attrezzo separatore per fibre PCF per connettore ST(BFOC)
29500714
Attrezzo separatore per fibre PCF per connettore HFBR4521
29500715
Attrezzo separato per fibre PCF per connettore SC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Strumenti per connettori e cavi PCF
  • Per la lavorazione di fibre PCF

Caratteristiche del prodotto

  • Utensili vari per il taglio di fibre PCF per connettori: -FSMA -ST(BFOC) -HFBR4521 -SC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.