Eshop

HITRONIC® PCF DUPLEX

Cavo fibra ottica PCF in versione duplex per uso indoor e outdoor

Cavo HITRONIC® PCF DUPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, cavo nero per esterni A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; arancione per interni J-V(ZN)H11Y

Per il montaggio diretto del connettore
Per il montaggio diretto del connettore

Privo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Distanze di trasmissione fino a 500 m
  • Per il cablaggio diretto del connettore
  • Buona resistenza a oli, benzina, acidi e soluzioni alcaline
  • Elevata resistenza meccanica
  • Protezione EMC

Applicazione

  • Per la trasmissione di dati in sistemi di bus di campo, come PROFIBUS, INTERBUS, ecc.
  • Ambienti industriali

Caratteristiche del prodotto

  • Possibili trasmissioni con lunghezza d'onda: 650 nm e 850 nm
  • Soddisfa i requisiti per tutti i sistemi BUS
  • Guaina esterna priva di alogeni

Costruzione

  • Fibra PCF rivestita con codifica a colori e guaina in FRNC (2,9 mm)
  • Fibre aramidiche per scarico della trazione
  • Guaina esterna in PUR (indoor); guaina esterna in PE (outdoor)
  • Colore: arancione (indoor); nero (outdoor)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra: 0,5 mm Isolamento singola fibra: 2,9 mm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Rosso, verde

Tipo di fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra di vetro con rivestimento in materiale plastico)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Designazione standard

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: fluoro-polimeri

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 400 N (indoor); 500 N (outdoor)
  • Per brevi periodi di tempo: 1.200 N (indoor); 1.500 N (outdoor)

Campo di temperatura

  • In opera: da -20°C a +70°C
  • Durante l'installazione: da -10°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.