Eshop

Connettore PCF F-SMA e ST(BFOC)

Connettore per cavo a fibra ottica PCF, tipo FSMA e ST (BFOC)

Connettore PCF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per serraggio

Tempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Connettore FSMA serraggio per cavi da 3,0 mm
29136799
Connettore PCF FSMA serraggio 3,0/4PC
29136798
Connettore PCF FSMA serraggio 3,0/50PC
Connettore FSMA serraggio per cavi da 2,2 mm
29135799
Connettore PCF FSMA morsetto 2,2 /4ST
29135798
Connettore PCF FSMA serraggio 2,2/50PC
Connettore ST(BFOC) serraggio per cavi da 3,0 mm
29126799
Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 3,0/4PC
29126798
Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 3,0/50PC
Connettore ST(BFOC) serraggio per cavi da 2,2 mm
29125799
Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 2,2/4PC
29125798
Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 2,2/50PC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Semplice da cablare
  • Versione per cablaggio in campo
  • Riutilizzabile poiché è rimovibile

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore per confezionamento di serraggio e rottura
    (Clamp & Cleave)
  • Disponibile per diversi diametri di cavo (2.2mm e 3.0mm)
  • Adattatori disponibili su richiesta
  • Colore fascetta di protezione antipiega: 50% nero e 50% rosso

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.