ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tronchese KNIPEX con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise
Elevata potenza di taglio con minimo sforzo
Codice articolo | Descrizione articolo | Filo mediamente duro mm | Filo duro mm | Filo armonico mm | Peso kg | Lunghezza (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tronchese KNIPEX | |||||||||
62120522 | Tronchese KSSI 18 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 0,28 | 180 |