ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tagliacavi KNIPEX per conduttori con un diametro esterno fino a 20 mm, con design ergonomico, prodotto in Germania
Minimo sforzo grazie a rapporti di trasmissione vantaggiosi e geometria ottimizzata dei taglienti
Codice articolo | Descrizione articolo | Diametro cavo mm | Peso kg | Lunghezza (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120523 | Forbici per cavo KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |