Eshop

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Connettori PROFIBUS metallici, connessione M12 / connessione a molla

Connettori per dati robusti D-Sub (9 pin) per PROFIBUS DP, custodia completamente metallica, schermatura completa, versione ottimizzata per CEM con tipo M12

  • Per stress meccanico elevato
  • Elevata protezione EMC

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleinterferenze

PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloTipo di collegamentoPGUnità di base

Prezzo di base

21700563
ED-PB-AX-M12-PROM12no
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PROM12
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PROM12
Uscita cavo a 180° (AX)
21700566
ED-PB-AX-M12-PROConnessione a molla internano
Uscita cavo a 35°
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PROConnessione a molla interna
Uscita cavo a 90°
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PROConnessione a molla interna
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione EMC ottimale
  • Struttura robusta e affidabile per ambienti difficili
  • Nessuna parte può andare persa
  • Installazione rapida Plug & Play
  • Resistenze di terminazione integrate (selezionabili)

Caratteristiche del prodotto

  • Ampio range di temperatura
  • Elevata resistenza meccanica (fino a 200 connessioni)
  • Perdita di trasmissione minima
  • Max. velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
  • Alimentazione: 4.75 - 5.25 V DC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • IEC 61158, IEC 61784

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Custodia schermata a 360° metallica (ZnAl)
  • Versioni con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica PG (versioni 35° e 90°)
  • Con protezione EMC sul connettore (porta PG)
  • Versione M12: connettore 5-pin, codifica B

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • Vedi datasheet tecnico

Tipo di collegamento

  • M12 o connessione interna a molla

Grado di protezione

  • IP 30

Resistenza di terminazione

  • 150 Ω

Interfacce

  • Connettore femmina Sub-D, 9 poli
    Morsetto a molla per conduttore rigido / M12 con codifica B
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)Diametro cavo: 8 - 9 mm

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.