Eshop

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Connettore PROFIBUS Fast Connect

Connettore PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°

  • Innovativi terminali di collegamento per conduttori rigidi e flessibili (versioni 90° e 180°)
  • Versioni con doppia porta Sub-D
  • Disponibile anche con LED di diagnostica

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneTempo di montaggioLeggeroIngombri ridotti

cRUusPROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloPGLED diagnosticiUnità di base

Prezzo di base

Uscita cavo 90° per conduttori rigidi/ 7-/ 19-fili
21700502
ED-PB-90-FCnono
21700501
ED-PB-90-PG-FCno
21700547
ED-PB-90-LED-FCno
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC
Uscita cavo 180° (AX) per conduttori rigidi/ 7-/ 19-fili
21700544
ED-PB-AX-FCnono
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Installazione veloce con tecnologia Fast connect ('FC')
  • Sensore/attuatore
  • Nessuna parte può andare persa
  • Controllo del collegamento bus visivo
  • Resistenze di terminazione integrate (selezionabili)

Caratteristiche del prodotto

  • Fully compatible with market standard
  • Max. velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
  • Max. assorbimento: 12,5 mA(con LED 35 mA)
  • Alimentazione: 4.75 - 5.25 V DC
  • Resistenza di terminazione in "ON" = cavo bus dal campo disconnesso

Riferimenti normativi/approvazioni

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC) migliorata grazie all'alloggiamento metallico
  • Uscita cavo: 8 mm max.
  • Versioni con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica (PG)
  • Versione con LED: comunicazione bus - (verde)invio dato - (blu)resistenza di terminazione "on" - (arancione)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LuxLaxH)

Tipo di collegamento

  • Fast Connect

Grado di protezione

  • IP 20

Resistenza di terminazione

  • 150 Ω

Interfacce

  • Connettore femmina Sub-D, 9 poli
    Cavo standard PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: -25°C to +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.