Eshop

Kit base EPIC® DATA FFC-LC

Ricambi per kit base EPIC® DATA FFC-SC, per il collegamento semplice dei connettori FFC-SC.

Kit di base con connettori Fiber Fast Connect LC cablabili sul campo, tagliafibre e guida per fibre

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

38115837
FFC-LC-PC-OM3/OM4-0.25/0.9-20PCS-AS
38115838
FFC-LC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS
38115791
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115792
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-20PCS-AS
38115789
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115790
FFC-LC-APC-OS2-2/3-20PCS-AS
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Tagliafibre ad alta precisione per accorciare le fibre di vetro con taglio diritto (PC) o taglio obliquo (UPC/APC). In questo modo si raggiungono valori di rendimento ideali
  • Il tagliafibre può essere utilizzato fino a 200 volte senza manutenzione e dispone di un contatore meccanico leggibile
  • Il morsetto viene utilizzato per mantenere la fibra in posizione e impedirne la retrazione
  • Con marcatura rossa sul morsetto in fibra per un'esatta misura di rimozione della fibra di vetro

Applicazione

  • Per la realizzazione di un collegamento in fibra ottica
  • Per il cablaggio in campo di connettori Fibre Fast Connect LC per cavi in fibra ottica GOF

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Superfici di accoppiamento dei connettori LC secondo DIN EN IEC 61754-20

Costruzione

  • Diametro della ferula LC: 1,25 mm
  • Cablaggio su fibre da 0,25 - 0,9 mm o cavi da 2 - 3 mm
  • Nei tipi di taglio PC, UPC, APC
  • Adatto per fibre OM3/4 e OS2
  • Disponibile come variante con o senza kit di assemblaggio cavi

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.