Eshop

GOF Connector

Accessori per fibra ottica, connettore maschio tipo LC, SC, ST e FC

Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Monomodale
29110999
GOF Connettore SC Single-mode Blu/4PC
29110998
GOF Connettore SC Single-mode Blu/50PC
29110989
GOF Connettore SC Single-mode APC Verde/4PC
29110988
GOF Connettore SC Single-mode APC Verde/50PC
29130999
GOF Connettore LC Single-mode Blu/4PC
29130998
GOF Connettore LC Single-mode Blu/50PC
29130989
GOF Connettore LC Single-mode APC GR/4PC
29130988
GOF Connettore LC Single-mode APC GR/50PC
29120999
GOF Connettore ST Single-mode /4PC
29120998
GOF Connettore ST Single-mode /50PC
29140999
GOF Connettore FC Single-mode /4PC
Multimodale
29110199
GOF Connettore SC Multimode Beige/4PC
29110198
GOF Connettore SC Multimode Beige/50PC
29130199
GOF Connettore LC Multimode Beige/4PC
29130198
GOF Connettore LC Multimode Beige/50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF Connettore ST Multimode /4PC
29120198
GOF Connettore ST Multimode /50PC
29140199
GOF Connettore FC Multimode /4PC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ideale per l'assemblaggio
  • Per il cablaggio: preparazione del cavo/incollaggio/crimpatura/lucidatura
  • Le istruzioni di montaggio possono essere reperite nel Kit di montaggio GOF (non incluso nella gamma dei prodotti Lapp)
  • L'assemblaggio dei connettori deve essere eseguito
    da installatori qualificati in fibre ottiche

Applicazione

  • Per l'assemblaggio del connettore in ambienti produttivi o laboratori

Caratteristiche del prodotto

  • Il set dei connettori include tutto l'occorrente per l'assemblaggio

Riferimenti normativi/approvazioni

  • LC conforme allo standard IEC 61754-20
  • SC conforme allo standard IEC 61754-4
  • ST conforme allo standard IEC 61754-2

Costruzione

  • Diametro ferula:
    LC: 1.25mm (zirconia)
    SC, ST: 2.5mm (zirconia)
  • Possibilità di assemblaggio con cavi di diametro 1,7mm-2,1mm
  • Set di connettori LC e SC disponibili in verde (monomodale APC), blu (monomodale PC) e grigio (multimodale)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.