Eshop

FIPLOCK® ONE Accoppiatore

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Accoppiatore

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Grandezza nominaleAdatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE-C nero
618050271212nero10
618050281717nero10
618050292323nero6
618050302929nero6
618050313636nero4
618050324848nero4
FIPLOCK® ONE-C grigio
618050331212grigio10
618050341717grigio10
618050352323grigio6
618050362929grigio6
618050373636grigio4
618050384848grigio4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.