SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M 61746995 SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili
SILVYN FPAX M40X1.5 / 42 GY SILVYN FPAX M40X1.5 / 42 GY 55506295 SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK 65500405 SILVYN® FLEXILOK M - raccordo per tubo con filetto metrico
SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M 61806100 SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva
SILVYN FPAG M63X1.5 / 54 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 54 BK 55506405 SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 28 / 22.8X28.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 28 / 22.8X28.5 BK 50M 61754045 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V - raccordo per supporto per tubo SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK PG 9 GY SILVYN KLICK PG 9 GY 61800870 SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE - raccordo per tubo con filetto PG con schermatura CEM integrata per SILVYN® RILL
SILVYN KLICK M50X1.5/2 BK SILVYN KLICK M50X1.5/2 BK 55501095 SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL
SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M 61791160 SILVYN® MAXI PA è un tubo corrugato parallelo con diametro di grande dimensioni
SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK 61793970 SILVYN® HCC è un eccezionale tubo di protezione con passi metrici
SILVYN KLICK 90° PG 21 GY SILVYN KLICK 90° PG 21 GY 61801050 SILVYN® KLICK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG per SILVYN® RILL
SILVYN KLICK GPZ PG 21 BK SILVYN KLICK GPZ PG 21 BK 61801165 SILVYN® KLICK GPZ - raccordo per tubo passo PG con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 BK SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 BK 61801115 SILVYN® KLICK-Y - divisore a Y per SILVYN® RILL
FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M 61803908 Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa
FIPLOCK FPDF 17/16.1X21.1 BK 50M FIPLOCK FPDF 17/16.1X21.1 BK 50M 61803955 Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa